1 AL RL - Produit obsolète

Produit 1 AL RL est désormais un article obsolète.

1 AL RL
1 AL RL

Shaft, 60 Case, 0.9988 / 0.9996 in Diameter, Classe AL, Aluminum 6061-T6, 70 Rockwell C min. (revêtement), Longueur aléatoire (RL), 120 in Long , Obsolete


  • Thomson Aluminum shaft is for use with Fluoronyliner bearings. Not for use with recirculating ball bushing bushings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080" for Class L, S, D, M and .000050" for Class N.
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[d] Diamètre réel0.9988 / 0.9996 in 
Longueur120 in  

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.000080 in
ClasseClasse AL 
Effilement0.0001 in
Fini de surface16 Ra microinch Max 
Material, ShaftAluminum 6061-T6 
MatériauAluminum 6061-T6 
Profondeur du boîtier0.080 in
Rectitude0,001 po par pied de longueur (0,002 po TIR) 
Référence UPC662486179801 
Robustesse70 Rockwell C min. (revêtement) 
Weight9.2 lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?